- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O4H200
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O4H200
O4H-HPKG/US100
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O4H200
O4H-HPKG/US100
- Mycket lång räckvidd
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 100...2000; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 100...2000 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 100...1100 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 100...700 |
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 100 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 326 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPE / PC | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|