- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O5C500
Färgavkännande fotocell
O5C500
O5C-MAKG/US100
Färgavkännande fotocell
O5C500
O5C-MAKG/US100
- Igenkänning, sortering och kontroll av objekt baserat på deras färg
- Enkel justering av enhetens funktion via inlärning
- Tillförlitlig detektering av färgtoner
- Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
- Stort utbud av fästen
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus; Grönt ljus:; blått ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus; Grönt ljus:; blått ljus |
Våglängd [nm] | 625; 525; 465 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (Automatisk lastavkänning PNP/NPN) | |
---|---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsskyddad | ja | |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 15...19 |
---|---|
Max. storlek på ljuspunkt [mm] | 2,5 |
Max. ljuspunktshöjd [mm] | 6 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 491 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 82,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU/PC | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||||
Elektroniskt lås | ja |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|