- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O5P51A
Reflexavkännande fotocell
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
Reflexavkännande fotocell
O5P51A
O5P-FPKG/US100/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Robust hölje med skyddsfäste i rostfrtt stål
- Mycket lång räckvidd
- Känsligheten är justerbar via teachknappar
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (när använd utanför Ex-området: 10...36) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (när använd utanför Ex-området: 200) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,075...10; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 250 |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning | II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 435 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU; Skyddsbygel: rostfritt stål | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Teach-funktion | ja | ||
Elektroniskt lås | ja |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|