- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O5S501
Envägsavkännande givare sändare
O5S501
O5S-OOKG/2M
Envägsavkännande givare sändare
O5S501
O5S-OOKG/2M
- Mycket lång räckvidd
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synlig indikation för beredskapen för användning
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
- Med anslutningskabel
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 25 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 625 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 617 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 140 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|