- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O5S700
Enkelavkännande lasergivare, sändare
O5S700
O5SLOOKG/US100
Enkelavkännande lasergivare, sändare
O5S700
O5SLOOKG/US100
- Mycket lång räckvidd
- Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
- Stort utbud av fästen
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Med kontakt som kan roteras med 270
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 13 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 655 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 60 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 150 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1038 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 67 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Material | kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|