- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6E200
Envägsavkännande givare mottagare
O6E200
O6E-FPKG
Envägsavkännande givare mottagare
O6E200
O6E-FPKG
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Mycket lång räckvidd oberoende av objektets färg
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Användarvänligt val av ljust-på eller mörkt-på via vridreglage
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 7; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 956 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5; (monteringsskruvar) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|