- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6H211
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6H211
O6H-HPKG/AS/4P
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- För applikationer i robotteknik, monterings- och hanteringsteknologi
- Speciellt störningsokänslig bakgrundsblockering även med kraftigt reflekterande bakgrunder
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 22; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | < 100; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | < 100 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 4...100 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 8...100 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 6 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1113 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 13 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Tätningsmaterial | EPDM | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd; Packning: EPDM |
---|