- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6H400
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6H400
O6H-FPKG/AS/4P
- Robust hölje i rostfritt stål för användning vid metallbearbetning och i fordonsindustrin
- Tål olja och kylmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Speciellt störningsokänslig bakgrundsblockering även med kraftigt reflekterande bakgrunder
- Intuitiv inställning av räckvidd och utmatningsfunktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Applikation | passar för användning i verktygsindustrin |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 22; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | 2...200; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 2...200 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 4...200 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 8...200 |
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 8 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 706 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: FKM | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1; (monteringsskruvar) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|