- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6H700
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6H700
O6HLFPKG
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 16; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | 1...100; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 1...100 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 8...100 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 12...100 |
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 2 |
Bakgrundsdämpad | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; påslagscykelräknare | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 594 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 60,7 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5; (monteringsskruvar) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
|
|
---|
Ytterligare data
Repernogrannhet / precision: 6 σ
repeterbarhet av uppmätta värden | ||
Abstand | vitt (90 % remission) | Svart (6 %...90 % remission) |
20 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
50 mm | 0,2 mm | 1,0 mm |
100 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Noggrannhet | ||
Abstand | vitt (90 % remission) | Svart (6 %...90 % remission) |
20 mm | ± 0,6 mm | ± 0,9 mm |
50 mm | ± 1,5 mm | ± 2,0 mm |
100 mm | ± 3,0 mm | ± 4,0 mm |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 10 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |
IO-Link - mätningsläge |