• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. O6H707

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

O6H707

O6HLFPKG/0,30m/US

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

O6H707

O6HLFPKG/0,30m/US

  • Noggrann bakgrundsdämpning
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Kompakt rektangulär design
  • Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Laserskyddsklass 1
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper Bakgrundsdämpad
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 16; ((24 V))
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 650
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1002
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Område
Räckvidd [mm] 1...200; (vitt papper 200 x 200 mm)
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] 1...200
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] 8...170
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] 12...100
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 2,2
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Bakgrundsdämpad ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 10
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 32
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 1
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; påslagscykelräknare
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1026
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...60
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
Laserskyddsklass 1
Hänvisning till laser
Varning: Laserljus
Laserklass: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Uppfyller 21 CFR 1040 bortsett från avvikelser i enlighet med laser notis nr. 50, daterad juni 2007
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 513
UL godkännande
Ta -25...50 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Class 2
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 34
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 35,4 x 13 x 21
Material kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM
Material lins
PMMA
Åtdragningsmoment [Nm] 0,5; (monteringsskruvar)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Anmärkning
Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
diagram och grafer
Noggrannhetskurva
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
1 = Objekt svart (6 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
2 = Objekt grå (18 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
3 = Objekt vitt (90 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
a: givare
b: Objekt
c: bakgrund
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
Ytterligare data
Repernogrannhet / precision: 6 σ
repeterbarhet av uppmätta värden
Abstand vitt (90 % remission) Svart (6 %...90 % remission)
20 mm 0,1 mm 0,5 mm
100 mm 0,5 mm 2,0 mm
200 mm 4 mm OL
Noggrannhet
Abstand vitt (90 % remission) Svart (6 %...90 % remission)
20 mm ± 1,0 mm ± 1,3 mm
100 mm ± 5,0 mm ± 6,5 mm
200 mm ± 20,0 mm OL
Värden gäller för
Extra belysning på objektet < 10 klx