- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6P401
Reflexavkännande fotocell
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
Reflexavkännande fotocell
O6P401
O6P-FNKG/AS/4P
- Robust hölje i rostfritt stål för användning vid metallbearbetning och i fordonsindustrin
- Tål olja och kylmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Mycket lång räckvidd oberoende av objektets färg
- Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Applikation | passar för användning i verktygsindustrin |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 12; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,05...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 150 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 909 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 34,4 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: FKM | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 1; (monteringsskruvar) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|