- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6P705
Reflexavkännande fotocell
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
Reflexavkännande fotocell
O6P705
O6PLFNKG/AS/4P
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Mycket lång räckvidd
- Känsligheten är justerbar via teachknappar
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [m] | 0,075...8; (Prismareflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 17 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,5 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 636 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 19,3 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5; (monteringsskruvar) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|