- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6S202
Envägsavkännande givare sändare
O6S202
O6S-OOKG/AS/3P
Envägsavkännande givare sändare
O6S202
O6S-OOKG/AS/3P
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Mycket lång räckvidd oberoende av objektets färg
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
- Tydligt synlig lysdiod för att indikera beredskapen för användning
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 11; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 300 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2600 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 17,7 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik | |
Tätningsmaterial | EPDM | |
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd; Packning: EPDM |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|