- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O6W202
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O6W202
O6WIFPKG/AS/4P
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Speciellt störningsokänslig bakgrundsblockering även med kraftigt reflekterande bakgrunder
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Applikation [m] | 0,025...2 |
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 940 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | 25...400 |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 200 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Bakgrundsdämpad [m] | 2 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätfrekvens [Hz] | 10 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 10 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 8 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 682 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 18 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Material | kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM | |
Material lins |
|
|
Åtdragningsmoment [Nm] | 0,5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
|
|
|
---|