- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O7E201
Envägsavkännande givare mottagare
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
Envägsavkännande givare mottagare
O7E201
O7E-HPKG/0,20M/AS
- Speciellt litet hölje för användning i trånga utrymmen
- För tillförlitlig positionsdetektering i matnings- och hanteringsteknologi
- Liten ljuspunkt och smal ljuskona för detektering av små objekt
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Mycket lång räckvidd
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | 0...1,5 |
Inställbart område | nej |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1312 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Material | PA | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning |