- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O7H203
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O7H203
O7H-DPKG/0,20M/AS
- Speciellt litet hölje för användning i trånga utrymmen
- För tillförlitlig positionsdetektering i matnings- och hanteringsteknologi
- Liten ljuspunkt och smal ljuskona för detektering av små objekt
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" enligt UL) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 750 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | 5...50; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 5...50 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 6...48 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 7...46 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 2,5 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1610 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Material | PA | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning |