- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- O8H209
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
O8H209
O8H-HNKG/0,30M/AS/3P
- Kompakt ljuspunkt för precis avkänning även på länga avstånd
- Extrememt tillförlitlig bakgrunsdämpning
- Installation på några sekunder, utrymmesbesparande design
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 633 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | 1...30; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 1...30 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 5...30 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 5...29 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 4 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 757 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Material | kapsling: ABS; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|