• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. O8H272

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

O8H272

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

O8H272

O8H-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • Färgoberoende avståndsmätning även på flata eller reflekterande ytor
  • Kompakt ljuspunkt för precis avkänning även på länga avstånd
  • Extrememt tillförlitlig bakgrunsdämpning
  • Installation på några sekunder, utrymmesbesparande design
  • Enkel parametersättning och mätvärdesutgång till närmaste millimeter via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper Bakgrundsdämpad
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] 20; ((24 V))
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 633
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Område
Räckvidd [mm] 1...80; (vitt papper 200 x 200 mm)
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] 1...80
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] 3...76
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] 5...74
Inställningsområde [mm] 10...80
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 4
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Bakgrundsdämpad ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 10
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 32
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 1
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1117
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 756
UL godkännande
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL E017
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 21,3
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Material kapsling: ABS; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material lins
PMMA
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm²
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A
diagram och grafer
Noggrannhetskurva
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
1 = Objekt svart (6 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
2 = Objekt grå (18 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
3 = Objekt vitt (90 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
a: givare
b: Objekt
c: bakgrund
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]