- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OA0106
Reflexavkännande fotocell
OA0106
OAP-FKOA
Reflexavkännande fotocell
OA0106
OAP-FKOA
- Mycket lång räckvidd
- Intuitiv inställning av känslighet och varaktighet för kopplingsfördröjningen
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Med funktionskontrollutgång för att signalera nedsmutsning eller feljustering
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. effektförbrukning [VA] | 2 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Kontaktbelastning | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 10 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,2...8; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 420 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 288 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 303,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5 |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|