• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OA5106

Reflexavkännande fotocell

OA5106

OAP-FCKG

Reflexavkännande fotocell

OA5106

OAP-FCKG

  • Mycket lång räckvidd
  • Intuitiv inställning av känslighet och varaktighet för kopplingsfördröjningen
  • Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
  • Med funktionskontrollutgång för att signalera nedsmutsning eller feljustering
  • LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper polarisationsfilter; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip Reflexavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 50
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 660
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Funktionskontrollutgång ja
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] 10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Max. strömbelastning i dubbelt ugångsläge [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] 0,2...8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 420
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 403
Mekaniska data
Vikt [g] 286
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 90 x 30 x 70
Material PPO modifierad
Material lins
PMMA
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Funktion 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
Vinkelfäste: 1, E20514
skruvmejsel
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5
diagram och grafer
Driftreservskurvor