Förstärkare för fiberoptik
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
Förstärkare för fiberoptik
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
- Enkel justering av känslighet och pulsutsträckning via tryckknapp
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
- För användning som direktavkännande givare eller envägsavkännande givare
- Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
- Användning med akrylfiberoptik med låg kostnad
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Utförande | Fiberoptiska förstärkare för akrylfiberoptik |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 630 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (Automatisk lastavkänning PNP/NPN) |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 2,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 3000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Tidsfunktion [s] | 0,001...0,09 |
Område
Räckvidd [m] | 0...2; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | 0...100; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 806 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 48,35 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 36 x 15 x 60 |
Material | PPE modifierad |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|