- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OF5021
Envägsavkännande givare sändare
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Envägsavkännande givare sändare
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Lång räckvidd
- LED-display för att kontrollera driftstatus
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 4 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 700 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1597 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gängbeteckning | M12 x 1 | |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|