• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OF5025

Reflexavkännande fotocell

OF5025

OFP-FPKG/US-100

Reflexavkännande fotocell

OF5025

OFP-FPKG/US-100

  • Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
  • Med funktionskontrollutgång för att signalera nedsmutsning eller feljustering
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
  • LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Kapsling gängat utförande
Applikation
Speciella egenskaper polarisationsfilter; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip Reflexavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 35
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 660
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Funktionskontrollutgång ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] 3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] 10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 320
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] 0,2...0,8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 70
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 615
Mekaniska data
Vikt [g] 40,3
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M12 x 1 / L = 74
Gängbeteckning M12 x 1
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons
Material lins
PMMA
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Funktion 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
skruvmejsel
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
diagram och grafer
Driftreservskurvor