- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OF5060
Direktavkännande fotocell
OF5060
OFB-FNKG/US-100
Direktavkännande fotocell
OF5060
OFB-FNKG/US-100
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Med funktionskontrollutgång för att signalera nedsmutsning eller feljustering
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Med mycket fokuserad ljusstråle
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 320 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 1...400; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 185 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 601 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 52 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Gängbeteckning | M12 x 1 | |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|