- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OF5070
Direktavkännande fotocell
OF5070
OFT-FPKG/6M
Direktavkännande fotocell
OF5070
OFT-FPKG/6M
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 320 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 1...200; (vitt papper 200 x 200 mm) |
---|---|
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 92 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 891 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 155,2 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Gängbeteckning | M12 x 1 | |
Material | Mässing förnicklad | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|