- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OG0034
Direktavkännande fotocell
OG0034
OGT-HBOA
Direktavkännande fotocell
OG0034
OGT-HBOA
- Intuitiv inställning av känsligheten via tryckknapp
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
- Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 8 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 8 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1,7 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Räckvidd [mm] | 1...600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 169 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 338 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 121,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|