- Produkter
- OG5110
Envägsavkännande givare mottagare
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Envägsavkännande givare mottagare
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Utgående artikel
Alternativartiklar: OGE503 Produktjämförelse: OG5110 / OGE503 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Kapsling | gängat utförande |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång |
---|---|
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 24 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V] | 3,5 |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 10 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 15 |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Kapsling | gängat utförande | |
---|---|---|
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT | |
Material lins |