- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OG5123
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OG5123
OGH-HPKG/US/90°/100MM
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OG5123
OGH-HPKG/US/90°/100MM
- Speciellt utrymmesbesparande design med ljusutstrålning på sidan
- För användning i trånga utrymmen
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
- Noggrann bakgrundsdämpning
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 625 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | < 100; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 16 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 541 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 57,3 | |
---|---|---|
Hölje | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 65 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål; ABS | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|