- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OG5129
Envägsavkännande givare sändare
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
Envägsavkännande givare sändare
OG5129
OGS-OOKG/US/90°
- Speciellt utrymmesbesparande design med ljusutstrålning på sidan
- För användning i trånga utrymmen
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket lång räckvidd
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 19 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 9 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 3000 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1714 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 58 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 59,3 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål; ABS | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|