- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGD551
Optisk avståndsgivare
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
Optisk avståndsgivare
OGD551
OGDLF8KG/IO-LINK/US
- Liten kompakt design med standard M18 gänga och PMD time-of-flightteknik
- mätning till närmaste millimeter och övervakning av avstånd under drift
- Färgoberoende räckvidd
- Utgång av distans och reflektivitet samtidigt för ökad processsäkerhet
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 45; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | Laser Av/ På |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | 2 x slutande/brytande; (parametriserbar) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 250 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 20 |
---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 60 |
---|
Område
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 5 |
---|---|
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad [m] | < 20 |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde objekteflectivitet [%] | 6...900; (reflektivitet; 6 % svart papper; 100 % vitt papper) |
---|
Mätområde [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 60 |
Mätområde [m] | 0,05...2 |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 120 |
Mätområde [m] | 0,05...1 |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 180 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Avstånd / reflektivitet; hysteres / fönsterfunktion; Sensitivität; ström-/spänningsutgång; Sekvensmodulering för att undvika ömsesidig störning av liknande sensorer |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 258 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 134,8 |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; framruta: PMMA |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Hysteresgraf för avståndsmätning / driftläge: FINE
|
|
---|
Hysteresgraf för avståndsmätning / driftläge: STD
|
|
---|
Hysteresgraf för avståndsmätning / driftläge: FAST
|
|
---|
|
|
---|
hystereskurva för objektreflektivitet
|
|
---|
Ytterligare data
Parameter | Inställningsområde | Fabriksinställning |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 10 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 15 |