- Produkter
- OGD586
Optisk avståndsgivare
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Applikation
Applikation [m] | 0,03...1,5 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 75; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande/brytande; (parametriserbar) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100; (per utgång) |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 1500 |
---|---|
Max. storlek på ljuspunkt [mm] | 5 |
Max. ljuspunktshöjd [mm] | 5 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad [m] | 0,03...20 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 33 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 171 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 205,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Mått [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; framruta: Glas |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
hystereskurva för avståndsmätning
|
|
---|
Ytterligare data
Parameter | Inställningsområde | Fabriksinställning |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Repeternogrannhet: 6 σ
repeterbarhet av uppmätta värden | ||
avstånd | vitt (90 % remission) | svart (6 % remission) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 10 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 15 |