- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGE282
Envägsavkännande givare mottagare
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
Envägsavkännande givare mottagare
OGE282
OGE-DNKG/US/CUBE
- Robust rektangulärt metallhölje med M18-gänga på sidan
- Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
- Mycket lång räckvidd
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 16 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 662 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 20 |
Inställbart område | nej |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...60 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 961 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga | |
Mått [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | formgjuten zink; PEI | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning | |
---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|