- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGH200
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH200
OGH-HPKG/US100
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH200
OGH-HPKG/US100
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Stort utbud av fästkomponenter för snabb och enkel montering
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 15...250; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 15...250 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 15...230 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 15...160 |
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 21 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 339 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 53,1 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | kapsling: rostfritt stål; operatörsinterface: TPE | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
||
---|---|---|---|
Funktionselement |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|