- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGH313
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH313
OGH-FPKG/6M
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH313
OGH-FPKG/6M
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
- Noggrann bakgrundsdämpning
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 15...300; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) | |
---|---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 15...300 | |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 15...290 | |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 15...190 | |
Fabriksinställning |
|
|
Inställbart område | ja | |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 25 | |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd | |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 362 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 262 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|