- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGH380
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH380
OGH-HPKG/US/V4A/CUBE/100MM
- Robust rektangulärt hölje i rostfritt stål med M18-gänga på sidan
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Noggrann bakgrundsdämpning
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 32 |
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 645 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Område
Räckvidd [mm] | < 100; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | < 100 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | < 100 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | < 100 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 7 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 782 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 74,65 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga | |
Mått [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Ytterligare data
Repernogrannhet / precision: 6 σ
repeterbarhet av uppmätta värden | ||
Abstand | vitt (90 % remission) | Svart (6 %...90 % remission) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Noggrannhet | ||
Abstand | vitt (90 % remission) | Svart (6 %...90 % remission) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 10 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |