- Produkter
- OGH551
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH551
OGH-FPKG/US100
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OGH551
OGH-FPKG/US100
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Stort utbud av fästkomponenter för snabb och enkel montering
Utgående artikel
Alternativartiklar: OGH500 Produktjämförelse: OGH551 / OGH500 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 15...300; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) | ||
---|---|---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 15...300 | ||
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 15...290 | ||
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 15...190 | ||
Fabriksinställning |
|
||
Inställbart område | ja | ||
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 25 | ||
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd | ||
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 362 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 60 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|