• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OGH580

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH580

OGH-FPKG/US/CUBE

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OGH580

OGH-FPKG/US/CUBE

  • Robust rektangulärt metallhölje med M18-gänga på sidan
  • Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
  • Noggrann bakgrundsdämpning
  • Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
  • Intuitiv inställning av känsligheten via tryckknapp
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Kapsling rektangulär med M18-gänga
Applikation
Speciella egenskaper Bakgrundsdämpad
Funktionsprincip Direktavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Isolationsmätspänning [V] 32
Strömförbrukning [mA] 25
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 300
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 645
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Område
Räckvidd [mm] 15...200; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] 15...200
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] 15...200
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] 15...200
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 13
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Bakgrundsdämpad ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 10
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 16
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 1
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1132
Hänvisning
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -40...60
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 782
UL godkännande
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Class 2
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 60,5
Kapsling rektangulär med M18-gänga
Mått [mm] 52,6 x 19 x 35,6
Gängbeteckning M18 x 1
Material formgjuten zink; PEI
Material lins
PEI
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Funktionselement
Kopplingspunkt Tryckknapp
Utgångsfunktion Tryckknapp
Tillbehör
Ingående delar
låsmutter: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
diagram och grafer
a: givare
b: Objekt
c: bakgrund
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
Noggrannhetskurva
x: avstånd givare / objekt [mm]
y: min. avstånd objekt / bakgrund [mm]
1 = Objekt svart (6 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
2 = Objekt grå (18 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
3 = Objekt vitt (90 % remission) , Bakgrund vit (90 % remission)
Ytterligare data
Repernogrannhet / precision: 6 σ
repeterbarhet av uppmätta värden
Abstand vitt (90 % remission) Svart (6 %...90 % remission)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Noggrannhet
Abstand vitt (90 % remission) Svart (6 %...90 % remission)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
Värden gäller för
Extra belysning på objektet < 10 klx
konstant omgivande fårhållanden 23 °C / 960 hPa
minsta start-up tid i minuter 10