- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGH701
LASER Direktavkännande
OGH701
OGHLFNKG/US100
LASER Direktavkännande
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Laserskyddsklass 1 för kraven i fordonsindustrin
- Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
- Noggrann bakgrundsdämpning
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 20...200; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission) [mm] | 20...200 |
Räckvidd mot grått objekt (18% remission) [mm] | 20...100 |
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission) [mm] | 20...70 |
Inställbart område | ja |
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 1,5 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 1,2 |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 497 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|