- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGP200
Reflexavkännande fotocell
OGP200
OGP-DPKG/US100
Reflexavkännande fotocell
OGP200
OGP-DPKG/US100
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket lång räckvidd
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Stort utbud av fästkomponenter för snabb och enkel montering
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,03...4; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 160 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 509 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 49,75 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|