- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGP501
Reflexavkännande fotocell
OGP501
OGP-FPKG/US100
Reflexavkännande fotocell
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket lång räckvidd
- Intuitiv inställning av känsligheten via tryckknapp
- Stort utbud av fästkomponenter för snabb och enkel montering
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 624 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,03...5; (Prismareflektor Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Fabriksinställning |
|
|
Inställbart område | ja | |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 200 | |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd | |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 431 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|