- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGP701
LASER Reflexavkännande
OGP701
OGPLFPKG/US100
LASER Reflexavkännande
OGP701
OGPLFPKG/US100
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Laserskyddsklass 1 för kraven i fordonsindustrin
- Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 655 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,2...2; (Prismareflektor Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Fabriksinställning |
|
|
Inställbart område | ja | |
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 1,5; (1 m; 2 m: 2) | |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 5 | |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd | |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 600 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 63,2 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); operatörsinterface: PA; Packning: EPDM; Tryckknapp: TPU | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|