- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGS100
Envägsavkännande givare sändare
OGS100
OGS-OOKG/US
Envägsavkännande givare sändare
OGS100
OGS-OOKG/US
- Mycket lång räckvidd
- För användning vid transport och materialhantering
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
- Lågkostnadsalternativ till enheter med metallhölje
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 645 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 8 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 600 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; (i anslutning med motsvarande kontakt) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1899 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | kapsling: ABS | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|