- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGS380
Envägsavkännande givare sändare
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
Envägsavkännande givare sändare
OGS380
OGS-OOKG/US/V4A/CUBE
- Robust rektangulärt hölje i rostfritt stål med M18-gänga på sidan
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
- Mycket lång räckvidd
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 32 |
Strömförbrukning [mA] | 17 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 662 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | 15 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 800 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | nej | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,5 | ||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1011 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 78 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär med M18-gänga | |
Mått [mm] | 52,9 x 20 x 34,6 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|