- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OGS700
Enkelavkännande lasergivare, sändare
OGS700
OGSLOOKG/US100
Enkelavkännande lasergivare, sändare
OGS700
OGSLOOKG/US100
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Mycket lång räckvidd
- Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
- Utmärkt pris/prestanda-förhållande
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | gängat utförande |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 13 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 655 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 60 |
Inställbart område | nej |
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 3; (60 m) |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 312 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1018 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 64,3 | |
---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Gängbeteckning | M18 x 1 | |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; EPDM | |
Material lins |
|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|