- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OH5008
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OH5008
OHH-HPKG/2M
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Extremt litet hölje för användning i trånga utrymmen
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- För applikationer i robotteknik, monterings- och hanteringsteknologi
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
Utgående artikel
Alternativartiklar: O8H200 Produktjämförelse: OH5008 / O8H200 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Typ. Livslängd [h] | 75000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 50 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 800 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 1...15; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 2,5 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,6 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Material | ABS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|