- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OH5020
Envägsavkännande givare sändare
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
Envägsavkännande givare sändare
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Extremt litet hölje för användning i trånga utrymmen
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- För applikationer i robotteknik, monterings- och hanteringsteknologi
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
Utgående artikel
Alternativartiklar: O8S201 Produktjämförelse: OH5020 / O8S201 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Typ. Livslängd [h] | 75000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Utgångar
Överlastskydd | ja |
---|
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 1,2 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 10 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | Räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...50 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Material | ABS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |