Optisk avståndsgivare
OID202
OIDLCNKG/US
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 2 |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 75; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Elektriskt utförande | NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (antivalent) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 11 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 5 | |
---|---|---|
Ljuspunktens dimensioner refererar till | 2 m | |
Hysteres för avkänningsavstånd [%] | < 2 | |
Hänvisning till övervakningsområdets hysteres |
|
|
Bakgrundsdämpad | ja | |
Bakgrundsdämpad [m] | < 20 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,03...2 |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 33 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 1 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6,6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 | |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 10; (mot objektet) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 2 | ||||||||||||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 239 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 207 |
---|---|
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål; framruta: PMMA; LED-fönster: PC; PBT; PC; FKM |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja | ||||
Displayenhet | cm; inch | ||||
Funktionselement |
|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Hystereskurva
|
|
---|