- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OJ5033
Envägsavkännande givare sändare
OJ5033
OJS-OOKG/SO
Envägsavkännande givare sändare
OJ5033
OJS-OOKG/SO
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Mycket lång räckvidd
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
- Enkel klämmontering på en monteringsbas
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 19 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Överlastskydd | ja |
---|
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 1000 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1764 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 71,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|