- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OJ5038
Enkelavkännande lasergivare, sändare
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Enkelavkännande lasergivare, sändare
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Speciellt kompakt hölje för användning i robotteknik, monterings- och hanteringsteknologi
- Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
- Mycket lång räckvidd
- Enkel klämmontering på en monteringsbas
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 12 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Utgångar
Överlastskydd | ja |
---|
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 15 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 24 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 918 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|