- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OJ5042
Enkelavkännande lasergivare, mottagare
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
Enkelavkännande lasergivare, mottagare
OJ5042
OJELFPKG/SO/AS
- Tillförlitlig detektering av mycket små objekt
- Speciellt kompakt hölje för användning i robotteknik, monterings- och hanteringsteknologi
- Laserskyddsklass 1 för kraven i fordonsindustrin
- Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
- Enkel klämmontering på en monteringsbas
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 12 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
Typ. Livslängd [h] | 50000 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Sändare / mottagare | mottagare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 1 |
Inställbart område | ja |
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 0,8 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 952 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 26,8 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroniskt lås | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|